Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

压力开关, MBC 5100

061B510766

调节范围 [bar] Pe: 5 - 70, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 600

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)48
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)48
Material Description压力开关
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP 卷宗编号69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Width (EF000008)48
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型MBC 5100
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe600.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]8702.0 psig
最高工作压力 [bar]600.0 bar
最高工作压力 [psig]8700 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
特性
值
压力传感元件活塞
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
原厂设置 [兆帕]1.700 MPa
可维修编号
审批CE 认证ABSBVCCCCCSCMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
报警信号下降
机箱防护等级 IPIP65
每包数量32 pc
爆破压力 [巴]1200.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
规格,关键XX51-1CB04
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
调节范围 [MPa] Pe [最大]7.00 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]0.50 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]70.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]5.00 bar

一般规格

特性
值
毛重0.304 千克
净重0.257 千克
容积0.647 公升
特性
值
EAN/UPC5702428529815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm