Danfoss logo
MBC 5000 / MBC 5100-product-category

MBC 5000 / MBC 5100

MBC压力开关用于工业和船舶应用,在这些应用中,空间和可靠性是最重要的特性。

MBC 是紧凑型压力开关,根据我们的模块化设计,能够在船舶机舱的恶劣条件下运行。

MBC(机械式压力控制器)具有极高的抗振性能,MBC 5100 符合所有常见的船用认证标准。其固定但低的压差确保了对关键压力的精确监测。

MBV 测试阀可作为 MBC 的标准选项提供。

Features and benefits

  • 专为严苛的工业环境而设计
  • 高振动稳定性
  • 丹佛斯模块系统的一部分,包括MBC压力控制器、MBS压力变送器和MBV测试阀。
  • MBC 5100 已获得所有主要船舶认证
  • 高重复性
  • 为机械制造目的而优化的紧凑型设计
  • 适用于多种应用场景下的报警指示、停机、控制和诊断。