压力开关, MBC 5100
061B100166
调节范围 [bar] Pe: 10 - 100, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 150
061B100166
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 压力变送器 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| SCIP 卷宗编号 | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | MBC 5100 |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 其他 RoHS 文档 | Saudi Arabia RoHS |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 150.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 2176.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 150.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 2175 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力传感元件 | 膜片 |
| 压力连接尺寸 | 1/4 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力连接类型 | G |
| 压差 @最大范围设置 [巴] | 12.00 bar |
| 压差 @最小范围设置 [巴] | 4.00 bar |
| 可维修 | 编号 |
| 审批 | CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSCMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 每包数量 | 32 pc |
| 爆破压力 [巴] | 300.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-5 |
| 电气连接 | DIN 插头 |
| 电气连接尺寸 | Pg 11 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 规格,关键 | 4241-1CB04 |
| 触点功能 | SPDT |
| 触点容量 | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| 调节范围 [MPa] Pe [最大] | 10.00 MPa |
| 调节范围 [MPa] Pe [最小] | 1.00 MPa |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 100.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 10.00 bar |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.296 千克 |
| 净重 | 0.248 千克 |
| 容积 | 0.647 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |