Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100066, 061B103066

压力开关, MBC 5100

061B100066

调节范围 [bar] Pe: 5 - 20, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 150

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description压力开关
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP 卷宗编号69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型MBC 5100
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe150.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]2176.0 psig
最高工作压力 [bar]150.0 bar
最高工作压力 [psig]2175 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件膜片
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
特性
值
压差 @最大范围设置 [巴]2.50 bar
压差 @最小范围设置 [巴]1.00 bar
可维修编号
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSCMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
机箱防护等级 IPIP65
每包数量32 pc
爆破压力 [巴]300.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-10 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]14 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸Pg 11
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
规格,关键3231-1CB04
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
调节范围 [MPa] Pe [最大]2.00 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]0.50 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]20.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]5.00 bar
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.298 千克
净重0.25 千克
容积0.647 公升
特性
值
EAN/UPC5702423218608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm