Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B008566

压力开关, MBC 5100

061B008566

调节范围 [bar] Pe: -0.2 - 4, 重设功能: 自动, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 10 x 1, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 15

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP 卷宗编号69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型MBC 5100
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe15.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]218.0 psig
最高工作压力 [bar]15.0 bar
最高工作压力 [psig]220 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力传感元件波纹管
压力连接尺寸10 x 1
压力连接标准ISO 261
压力连接注意事项带法兰
压力连接类型M
压差 @最大范围设置 [巴]0.45 bar
压差 @最小范围设置 [巴]0.30 bar
特性
值
原厂设置 [兆帕]0.200 MPa
可维修编号
审批CE 认证RoHS 中国ABSBVCCCCCSCMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
报警信号下降
机箱防护等级 IPIP65
每包数量32 pc
爆破压力 [巴]30.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸Pg 9
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
规格,关键1211-3DA05
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
触点组合1 - 2
设备电阻
调节范围 [MPa] Pe [最大]0.40 MPa
调节范围 [MPa] Pe [最小]-0.02 MPa
调节范围 [巴] Pe [最大]4.00 bar
调节范围 [巴] Pe [最小]-0.20 bar
重设功能自动
阻抗 [kOhm]10.0 kOhm

一般规格

特性
值
毛重0.29 千克
净重0.24 千克
容积0.647 公升
特性
值
EAN/UPC5702423218523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm