压力开关, CS
031E026566
调节范围 [bar] Pe: 2 - 6, 触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 6
031E026566
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE 类别 | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | CS Pressure Switch |
| SCIP 卷宗编号 | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力开关 |
| 产品描述 | 压力开关 |
| 产品类型 | CS |
| 产品系列 | 开关和恒温器 |
| 产品配件 | 开关配件 |
| 最大测试压力 [巴] Pe | 10.0 bar |
| 最大测试压力 [磅英寸表压] | 145.0 psig |
| 最高工作压力 [bar] | 6.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 87 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 内螺纹 |
| 压力传感元件 | 膜片 |
| 压力连接尺寸 | 1/2 |
| 压力连接标准 | ISO 228-1 |
| 压力连接类型 | G |
| 压差 @最大范围设置 [巴] [最大] | 2.00 bar |
| 压差 @最大范围设置 [巴] [最小] | 1.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压差 @最小范围设置 [巴] [最大] | 1.00 bar |
| 压差 @最小范围设置 [巴] [最小] | 0.72 bar |
| 原厂设置 [兆帕] | 0.300 MPa |
| 原厂设置 [磅英寸表压] | 43.0 psig |
| 可维修 | 编号 |
| 回差 [磅英寸] | 21.80 psi |
| 在 WEEE 范围内 | Yes |
| 审批 | CE 认证EACLVDRoHSTYSKUA |
| 报警信号 | 上升 |
| 机箱防护等级 IP | IP55 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 30 pc |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -20 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -4 °F |
| 电气规格标准 | EN 60947-4/-5 |
| 电气连接 | 电缆螺纹连接 |
| 电气连接尺寸 | Pg 16 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 内螺纹 |
| 电气连接标准 | DIN 40430 |
| 触点功能 | TPST |
| 触点容量 | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| 调节范围 [巴] Pe [最大] | 6.00 bar |
| 调节范围 [巴] Pe [最小] | 2.00 bar |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] | 87.00 psig |
| 调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] | 29.00 psig |
| 重设功能 | 自动 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.508 千克 |
| 净重 | 0.44 千克 |
| 容积 | 1.219 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |