CS
CS 型压力开关内置压力驱动三极开关。其触点状态取决于接口压力、量程设定值以及可调压差。该压力开关配备手动开关,可将触点机构锁定在断开位置,不受系统压力影响。带泄压阀的压力开关适用于启动前需对压缩机活塞进行泄压的压缩空气系统。CS 型压力开关适用于空压机与增压泵的自动启停控制。
Features and benefits
- 压力范围 2 - 20 bar
- 压力连接 G ½ 或 G ¼
- 标准配置为 三极触点系统(TPST),亦可作为配件单独提供。
- 可调压差
- 卸压阀作为附件
- 可通过手动开关将触点系统锁定
- 机箱 IP43 或 IP55
- 带有聚醛树脂压力连接的特殊型号,适合饮 用水应用