Danfoss logo
CS pressure switch

压力开关, CS

031E023766

触点功能: TPST, 重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 压力 公头/母头: 内螺纹, 机箱防护等级 IP: IP55, 最高工作压力 [bar]: 12

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力控制器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称CS Pressure Switch
SCIP 卷宗编号e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力开关
产品描述压力开关
产品类型CS
产品系列开关和恒温器
产品配件开关配件
最大测试压力 [巴] Pe20.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]290.0 psig
最高工作压力 [bar]12.0 bar
最高工作压力 [psig]174 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
特性
值
压力连接尺寸1/2
压力连接标准ISO 228-1
压力连接类型G
可维修编号
回差 [巴]2.00 bar
在 WEEE 范围内Yes
审批CE 认证EACLVDRoHSTYSKUA
机箱防护等级 IPIP55
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量30 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-20 °C
环境温度范围 [°C] [最高]70 °C
环境温度范围 [°F] [最大]158 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-4 °F
电气规格标准EN 60947-4/-5
电气连接尺寸Pg 16
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准DIN 40430
触点功能TPST
触点容量AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
设备泄压阀 1/4 in
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.542 千克
净重0.438 千克
容积1.219 公升
特性
值
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm