Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

压差开关, MBC 5180

061B124266

重设功能: 自动, 压力连接类型: G, 压力连接类型: G, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 45

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称MBC 5100 5000 Pressure Switch
SCIP 卷宗编号69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称压差开关
产品描述差压开关
产品类型MBC 5180
产品系列开关和恒温器
产品配件通用配件
低压工作范围 [巴] Pe [最大]30 bar
低压工作范围 [巴] Pe [最小]0 bar
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最大]435 psig
低压工作范围 [磅英寸] Pe [最小]0 psig
最大测试压力 [巴] Pe68.0 bar
最大测试压力 [磅英寸表压]986.0 psig
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头内螺纹
压力连接尺寸1/4
压力连接标准ISO 228-1
压力连接注意事项带法兰
特性
值
压力连接类型G
压差设置范围 [兆帕] [最大]0.50 MPa
压差设置范围 [兆帕] [最小]0.03 MPa
压差设置范围 [巴] [最大]5.00 bar
压差设置范围 [巴] [最小]0.30 bar
压差设置范围 [磅英寸] [最大]72.5 psi
压差设置范围 [磅英寸] [最小]4.3 psi
原厂设置 [兆帕]0.075 MPa
可维修编号
审批CE 认证RoHS 中国ABSCCCCCSEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
报警信号上升
机箱防护等级 IPIP65
每包数量10 pc
爆破压力 [巴]90.0 bar
环境温度范围 [°C] [最低]-10 °C
环境温度范围 [°C] [最高]85 °C
环境温度范围 [°F] [最大]185 °F
环境温度范围 [°F] [最小]14 °F
电气规格标准EN 60947-5
电气连接DIN 插头
电气连接尺寸M20
电气连接形式 公头/母头内螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
继电器释放时间 [秒]0 s
规格,关键2031-2DB04
触点功能SPDT
触点容量AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
重设功能自动

一般规格

特性
值
毛重0.419 千克
净重0.3 千克
容积0.989 公升
特性
值
EAN/UPC5702423260669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm