MBC 5080 and 5180
MBC 压差开关适用于工业和那些需要着重考 虑空间和可靠性要求的船舶应用。MBC 为紧凑宆压椡开关丆嵮梡変们怴揑块幃设计丆壜嵼慏敃婘舱这样揑严崜忦審壓岺嶌丅MBC 嬶桳渒崅揑峈怳擻椡丆嬶备強桳忢梡揑慏级幮认证丅
Features and benefits
- 旨在用于恶劣的海上和工业环境
- 高振动稳定性
- 丹佛斯块状系统的一部分,由 MBC 压力开 关、MBS 压力变送器和 MBV 测试阀组成
- MBC 5180 通过船用认证
- 固定磁滞低,可重复性高
- 具有紧凑设计,非常适合机器构建目的
- 适用于在广泛应用(电动机、齿轮、推进器 泵、过滤器、压缩机等)中实现报警指示、关闭、控制及诊断功能.