Danfoss logo
MBS 4010-product-category

MBS 4010

标准型压力变送器 MBS 4010 采用平膜片设计,适用于工业应用中非均质、高粘度或易结晶介质的压力测量,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的测量性能。

该系列压力变送器提供灵活的配置方案,包括 4–20 mA 输出信号、绝压型或表压(相对压力)型,测量范围覆盖 0–0.25 bar 至 0–60 bar。

优异的抗振性能、坚固耐用的结构设计以及高等级 EMC/EMI 防护能力,使该压力变送器能够满足最严苛的工业应用要求。

Features and benefits

  • 专为严苛工业环境设计
  • 外壳及接液部件采用耐酸不锈钢(AISI 316L)
  • 提供表压(相对压力)或绝压测量范围,最高可达 60 bar
  • 输出信号:4–20 mA
  • 全数字补偿
  • 精度最高可达满量程的 0.8% FS
  • 采用经 USDA-H1 认证的灌充油
  • 适用于 ATEX Zone 2 爆炸性环境
  • 通过 UL 认证