MBS 33
MBS 33 标准型压力变送器几乎适用于所有工 业应用,即使在极端环境下也能提供可靠的压 力测量结果。
这款灵活的压力传感器方案包括不同输出信 号、绝压或表压(相对)型号、0-1 bar 至 0-600 bar 的测量范围以及一系列广泛的压力与电气 连接。
抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能 力高,这款压力变送器达到了最严格的工业标 准。
Features and benefits
- 专为严苛的海运环境而设计
- CE 标识: EMC 防护能力符合 EU EMC 指令
- 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
- 完全数字补偿
- 输出信号
- 多种多样的压力连接
- 电气连接: 插头或电缆
- 适用于 ATEX 2 区爆炸危险环境
- UL 认证