MBS 3200 / MBS 3250
紧凑型高温压力传感器 MBS 3200 设计精良, 适合液压以及几乎所有其它工业应用,即使在 恶劣环境条件下,也能进行可靠的压力测量。
MBS 3250 设有集成式脉冲缓冲器,专用于具有 严重介质影响的液压应用(例如气蚀、水锤或 压力峰值),即使在恶劣环境条件下,也能提 供可靠的压力测量。
这款灵活的压力传感器方案包括不同输出信 号、绝对压力或表压(相对)型号、0-1 bar 至 0-600 bar 的测量范围以及一系列广泛的压力 与电气连接。
抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能 力高,这款压力变送器达到了最严格的工业标 准。
Features and benefits
- 适用于严苛的工业和液压环境
- 适用于高达 125°C 的介质和环境温度
- 带有集成的脉冲缓冲器。防止出现气蚀、水锤和压力峰值 (MBS 3250)
- 全部标准输出信号: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 1 – 10 V 及比例输出信号 10-90% 电源电压
- AISI 316L 材质的外壳和接触液体部件
- 一系列广泛的压力与电气连接
- 完全数字补偿
- 适用于 2 类爆炸危险环境
- UL 认证