产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 3 |
| + 供电 | 针脚 2 |
| BUS Pin High (+) | Pin 4 |
| BUS Pin Low (-) | Pin 5 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Deleted Sensor DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| PE,外壳 | Pin 1 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | DST P92C |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -104 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 9.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 800.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸表压] | 11603 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 400.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 5800.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 9/16-18 |
| 压力连接标准 | SAE 6 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 启动时间 [毫秒] | 40 ms |
| 审批 | CE 认证 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 45 pc |
| 比特率,千比特/秒 | 125 |
| 爆破压力 [巴] | 4000.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 58000 psig |
| 电气连接 | M12 x 1 |
| 电气连接尺寸 | 5 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接形式备注 | PBT |
| 电气连接标准 | IEC 61076-2-101 |
| 精确度 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| 精确度 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| 精确度 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 节点 ID | 1 |
| 规格,关键 | DST P92C-5036-1-Z-EA-BD11 |
| 输出信号 | CAN-open |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.057 千克 |
| 净重 | 0.052 千克 |
| 容积 | 0.109 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428047326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |