MBS 1300 / MBS 1350
MBS 1300 系列是一种双输出传感器。输出1提 供压力信号,输出2提供温度信号。该系列包括 两种型号:
内置的脉冲缓冲器能够很好地防止气蚀和 液击,这种精心设计确保了优异的振动稳定性 和耐用性。该款压力传感器具有极强的 EMI 防 护能力,符合大多数要求。
Features and benefits
- 专为严苛的 OEM 应用而设计。
- 适用于最高 125 °C 的介质和环境温度
- 全部标准输出信号:1 – 5 V, 1 – 6 V, 10 – 90% 比率电压
- 接触液体部件采用不锈钢制成
- 多种多样的压力与电气连接
- 最高 100 V/m 的 EMC 防护能力