MBS 33M
MBS 33M 高精度压力传感器经设计几乎适用于所有船舶应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测量。
压力变送器配置非常灵活,提供 4 – 20 mA 的输出信号、绝对或相对(表压)版本,测量范围为从 0–1 到 0–600 bar。有多种多样的压力与电气连接可供选择
抗振稳定性高、耐用性高并且 EMC/EMI 防护能力高,这款压力变送器达到了最严格的船级社标准。
Features and benefits
- 专为严苛的海运环境而设计
- 所有相关船级认证
- 外壳和接触液体部件均采用耐酸不锈钢材料(AISI 316L)
- 相对(表压)或绝对压力范围为 0-600 bar
- 标准输出信号: 4 – 20 mA
- 多种多样的压力连接
- 完全数字补偿
- 适用于ATEX 2 区爆炸危险环境
- UL 认证