压力变送器, DST P40M, 0 bar - 11 bar, 0 psi - 159.5 psi
078G5033
压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5, 规格,关键: DST P40M-C211-A0FA20-1
078G5033
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 2 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 压力传感器 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | Sensor DST P40I + M |
| SCIP 卷宗编号 | 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | DST P40M |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -15 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 9.00 V |
| 最大过载压力 [巴] | 15.0 bar |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 11.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 159.50 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 27.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 12 x 1.5 |
| 压力连接标准 | ISO 9974-2 |
| 压力连接类型 | M |
| 审批 | CE 认证DNV∙GLKRNKK |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 20 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 80 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 爆破压力 [巴] | 20.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -25 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 85 °C |
| 电气连接 | Angular connector |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接标准 | EN 175301-803-A |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | DST P40M-C211-A0FA20-1 |
| 认证标准 | E10,IACS 7 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.088 千克 |
| 净重 | 0.072 千克 |
| 容积 | 0.253 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162932711 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |