Danfoss logo
MBS 9300-product-category

MBS 9300

MBS 9300 表压版本紧凑型低压传感器专门用 于船舶应用,例如曲轴箱和涡轮增压器过滤器 监控,以及液位测量应用。

该程序涵盖 4 - 20 mA 和比率电压 10-90% 的 电源输出信号,40 - 400 mbar 的压力范围以及 双向范围。

高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护 能力,使得压力传感器符合最严格的工业要 求。

Features and benefits

  • 紧凑式设计
  • 满量程范围 40 – 400 bar
  • 数字温度补偿
  • 输出信号 4-20 mA 和比率电压 10- 90% 电源
  • 优秀的抗撞击和抗振动能力
  • 反向极性保护
  • 可按需提供内置限幅削波和自我诊断功能
  • 外壳和接触液体部件均采用不锈钢材料 (AISI 316L)
  • EU RO 相互认可
  • 适用于 Zone 2 爆炸环境