Product types shown: 1
MBS 9300
MBS 9300 表压版本紧凑型低压传感器专门用 于船舶应用,例如曲轴箱和涡轮增压器过滤器 监控,以及液位测量应用。 该程序涵盖 4 - 20 mA 和比率电压 10-90% 的 电源输出信号,40 - 400 mbar 的压力范围以及 双向范围。 高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护 能力,使得压力传感器符合最严格的工业要 求。