Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

压力变送器, MBS 1650, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2913

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1650-2211-A0GB04

产品规格

特性
值
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description?????
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 1650
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]8.00 V
最大反应时间 [毫秒]1 ms
最大过载压力 [巴]48.0 bar
最大过载压力 [磅英寸表压]696 psig
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]16.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]232.06 psi
特性
值
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]22.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接注意事项A
压力连接类型G
审批CE 认证C UL US UL Recognized
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量48 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]125 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]257 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]-40 °F
爆破压力 [巴]640.0 bar
爆破压力 [磅英寸表压]9282 psig
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
环境温度范围 [°F] [最大]212 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接Angular connector
电气连接尺寸4 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接标准EN 175301-803-A
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 1650-2211-A0GB04
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA

一般规格

特性
值
毛重74 公克
净重64 公克
容积0.09 公升
特性
值
EAN/UPC5715162717363
Proposition 65No significant risk