MBS 3000 / MBS 3050
紧凑型压力传感器 MBS 3000 适合工业和液压 应用,即使在恶劣环境条件下,也能提供可靠 的压力测量。
该紧凑型重型压力传感器 MBS 3050 设有集成 式脉冲缓冲器,专用于具有严重介质影响的液 压应用(例如气蚀、水锤或压力峰值),即使 在恶劣环境条件下,也能提供可靠的压力测 量。
压力传感器配置非常灵活,提供不同的输出信 号、绝对或相对(表压)版本,测量范围为从 0–1 到 0–600 bar。提供多种多样的压力与电 气连接。
高振动稳定性、坚固结构以及高 EMC/EMI 防护 能力,使得压力传感器符合最严格的工业要 求。