Danfoss logo
Pressure transmitter, AMP SuperSeal, G1/4

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6577

电气连接: AMP SuperSeal, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-3435-A8GB04-1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250, MBS 3200 / MBS 3250

产品规格

特性
- 公共针脚 2
+ 供电针脚 1
+ 输出针脚 3
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE 类别5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称AKS/MBS
SCIP 卷宗编号16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型MBS 3250
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]125 °C
介质温度范围 [°F] [最大]257 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]15.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]1500.0 bar
削波等级低0.00
削波等级高11.50
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Sealed gauge
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]250.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]3625.00 psi
特性
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4
压力连接标准DIN 3852-E
压力连接类型G
可调整零点和量程编号
在 WEEE 范围内Yes
审批C UL US UL RecognizedCE 认证
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每包数量20 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]212 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
电气连接AMP SuperSeal
电气连接尺寸3 针脚
电气连接形式 公头/母头外螺纹
电气连接形式备注引线
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器Yes
规格,关键MBS 3250-3435-A8GB04-1
输出信号Voltage
输出信号 [伏] [最低]0.0000 V
输出信号 [伏] [最高]10.0000 V
非线性 BFSL ±FS [%]0.20 % RH

一般规格

特性
毛重0.157 千克
净重0.143 千克
容积0.255 公升
特性
EAN/UPC5702428979887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm