Danfoss logo
MBS 1600 / MBS 1650-product-category

MBS 1600 / MBS 1650

这款紧凑型 OEM 压力传感器是专为严苛的液压 应用而设计的。该款产品包含两个系列:

  • MBS 1600 – 无内置脉冲缓冲器
  • MBS 1650 – 有内置脉冲缓冲器


内置的脉冲缓冲器能够很好地防止气蚀和水锤, 这种精心设计确保了优异的振动稳定性和耐用 性。该款压力传感器具有极强的 EMI 防护能力, 符合绝大多数工业要求。

Features and benefits

  • 专为严苛的 OEM 应用而设计
  • 适用于最高 125 °C 的介质和环境温度
  • 全部标准输出信号
  • 接触液体部件采用不锈钢制成
  • 抵抗来自VFD的电气噪声干扰, 抵抗直接耦合电压瞬变干扰, 对脉冲磁场的免疫力
  • 错接保护
  • 短路保护
  • 多种多样的压力与电气连接
  • 最高 100 V/m 的 EMC 防护
  • MTTFd > 100 年