MBS 1200 / MBS 1250
这款紧凑型 OEM 压力传感器是专为严苛的液 压应用而设计的。该系列产品分为两个型号:
内置的脉冲缓冲器能够很好地防止气蚀和水锤。这种精心设计确保了优异的振动稳定性和耐用性。
该款压力传感器具有极强的 EMI 防护能力,符合大多数要求。
Features and benefits
- 专为严苛的 OEM 应用而设计
- 适用于最高 125 °C 的介质和环境温度
- 全部标准输出信号:4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V,1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90% 比率电压
- 接触液体部件采用不锈钢制成
- 多种多样的压力与电气连接
- 最高 100 V/m 的 EMC 防护能力
- 双输出传感器 – 详情请洽询丹佛斯