Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

压力变送器, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

084G2207

电气连接: 接线装置, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 3/8, 规格,关键: EMP 2-1811-F6CD25-2

产品规格

特性
值
- 公共N
+ 供电P
Cable length (EF000536)0
CE 认证Yes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection (EF003701)Other
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)6.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)92
Material Description压力传感器
Max. overpressure (EF022533)18.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)0.00-6.00
Output signal (EF000506)4 - 20 mA
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
Readable (EF024476)FALSE
SCIP 卷宗产品名称EMP
SCIP 卷宗编号6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Supply voltage (EF000104)32.00
Thread size (EF022694)3/8 inch
UL 认证Yes
Width (EF000008)139
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型EMP 2
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
特性
值
介质温度范围 [°C] [最高]70 °C
介质温度范围 [°F] [最大]158 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]12.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [巴]18.0 bar
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]6.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]87.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸3/8
压力连接标准EN 837
压力连接注意事项外部压力计
压力连接类型G
审批CE 认证ABSBVCCSDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]70 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]158 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
电气连接接线装置
电气连接尺寸Pg 13.5
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键EMP 2-1811-F6CD25-2
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.30 % RH

一般规格

特性
值
毛重1.068 千克
净重0.98 千克
容积2.455 公升
特性
值
EAN/UPC5702423043224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm