Danfoss logo
EMP 2 Box-type pressure transmitters

压力变送器, EMP 2, 0 bar - 5.88 bar, 0 psi - 85.34 psi

084G2137

电气连接: 接线装置, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: EMP 2-E711-F6CD24-2

产品规格

特性
值
- 公共N
+ 供电P
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material Description压力传感器
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EMP
SCIP 卷宗编号6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型EMP 2
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-10 °C
介质温度范围 [°C] [最高]70 °C
介质温度范围 [°F] [最大]158 °F
介质温度范围 [°F] [最小]14 °F
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
供电电压 [V] DC [ 最小 ]12.00 V
最大反应时间 [毫秒]4 ms
最大过载压力 [千帕/平方厘米]18.0 kg/cm²
削波等级低3.60
削波等级高22.40
包含电池No
包装方式多包装
压力 公头/母头外螺纹/内螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [千帕/平方厘米] [最大]6.0 kg/cm²
特性
值
压力范围 [千帕/平方厘米] [最小]0.0 kg/cm²
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]5.88 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]85.34 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接尺寸1/2
压力连接标准EN 228-1
压力连接注意事项EXT. G1/4 INT
压力连接类型G
审批CE 认证ABSBVCCSDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA
平膜片编号
本质安全编号
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款7(c)-I
每包数量8 pc
温度补偿范围 [°C] [最大]70 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]0 °C
温度补偿范围 [°F] [最大]158 °F
温度补偿范围 [°F] [最小]32 °F
电气连接接线装置
电气连接尺寸Pg 13.5
精确度,典型 +/- FS [%]0.5 % RH
精确度,最大 +/- FS [%]1.00 % RH
脉冲缓冲器No
规格,关键EMP 2-E711-F6CD24-2
输出信号Current
输出信号 [毫安] [最大]20 mA
输出信号 [毫安] [最小]4 mA
非线性 BFSL ±FS [%]0.30 % RH

一般规格

特性
值
毛重1.062 千克
净重0.98 千克
容积2.455 公升
特性
值
EAN/UPC5702423014484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm