压力变送器, EMP 2, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
084G2120
电气连接: 接线装置, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: EMP 2-D631-F6CD24-2
084G2120
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | N |
| + 供电 | P |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | ????? |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EMP |
| SCIP 卷宗编号 | 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | EMP 2 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 70 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | 14 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 32.00 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 12.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 4 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 20.0 bar |
| 削波等级低 | 3.60 |
| 削波等级高 | 22.40 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹/内螺纹 |
| 压力单元 | Sealed gauge |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最低] | -1.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 9.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 130.50 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | -14.50 psi |
| 压力连接尺寸 | 1/2 |
| 压力连接标准 | EN 228-1 |
| 压力连接注意事项 | EXT. G1/4 INT |
| 压力连接类型 | G |
| 审批 | CE 认证ABSBVCCSDNVGLGOST POCCKRLRNNKRINA |
| 平膜片 | 编号 |
| 本质安全 | 编号 |
| 机箱防护等级 IP | IP65 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 7(c)-I |
| 每包数量 | 8 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 70 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | 0 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 158 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | 32 °F |
| 电气连接 | 接线装置 |
| 电气连接尺寸 | Pg 13.5 |
| 精确度,典型 +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| 精确度,最大 +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| 脉冲缓冲器 | No |
| 规格,关键 | EMP 2-D631-F6CD24-2 |
| 输出信号 | Current |
| 输出信号 [毫安] [最大] | 20 mA |
| 输出信号 [毫安] [最小] | 4 mA |
| 非线性 BFSL ±FS [%] | 0.30 % RH |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 1.077 千克 |
| 净重 | 0.98 千克 |
| 容积 | 2.54 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423010936 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |