压力变送器, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
078G1014
电气连接: Deutsch, 压力连接类型: UNF, 压力连接尺寸: 7/16-20, 规格,关键: DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09
078G1014
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 2 |
| + 供电 | 针脚 1 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor DST P92S-0250-bar-R-06-01-09 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | DST P92S |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 185 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -104 °F |
| 供电电压 [V] DC | 5.00 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 1 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 500.0 bar |
| 最大过载压力 [磅英寸表压] | 7250 psig |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [巴] [最高] | 250.00 bar |
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 3625.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 7/16-20 |
| 压力连接标准 | SAE 4 |
| 压力连接类型 | UNF |
| 启动时间 [毫秒] | 40 ms |
| 审批 | CE 认证 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 45 pc |
| 爆破压力 [巴] | 2500.0 bar |
| 爆破压力 [磅英寸表压] | 36250 psig |
| 电气连接 | Deutsch |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接形式备注 | PBT |
| 电气连接标准 | DT04 |
| 精确度 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % RH |
| 精确度 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % RH |
| 精确度 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1.0 % RH |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | DST P92S-0250-BAR-R-06-01-09 |
| 输出信号 | Ratio metric |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.058 千克 |
| 净重 | 0.052 千克 |
| 容积 | 0.125 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701812 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |