压力变送器, DST P650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702 psi
090G7042
电气连接: 德国DT04, 压力连接类型: G, 规格,关键: DST P650-3816-C3GB041
090G7042
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| - 公共 | 针脚 1 |
| + 供电 | 针脚 2 |
| + 输出 | 针脚 4 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Sensor DST P650-3816-C3GB041 I/50 |
| Pin surface material | Au |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品名称 | 压力变送器 |
| 产品类型 | DST P650 |
| 产品系列 | 传感器 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 供电电压 [V] DC [ 最大值 ] | 5.50 V |
| 供电电压 [V] DC [ 最小 ] | 4.50 V |
| 最大反应时间 [毫秒] | 2 ms |
| 最大过载压力 [巴] | 1800.0 bar |
| 削波等级低 | 6.00 |
| 削波等级高 | 94.00 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压力 公头/母头 | 外螺纹 |
| 压力单元 | Gauge (relative) |
| 压力范围 [巴] [最低] | 0.00 bar |
| 压力范围 [巴] [最高] | 600.00 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 压力范围 [磅英寸] [最大] | 8702.00 psi |
| 压力范围 [磅英寸] [最小] | 0.00 psi |
| 压力连接 HEX [毫米] | 22.0 mm |
| 压力连接尺寸 | 1/4-A |
| 压力连接标准 | DIN 3852-E |
| 压力连接类型 | G |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证C UL US UL Recognized |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 50 pc |
| 温度补偿范围 [°C] [最大] | 125 °C |
| 温度补偿范围 [°C] [最小] | -40 °C |
| 温度补偿范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 温度补偿范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 爆破压力 [巴] | 2500.0 bar |
| 环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 环境温度范围 [°C] [最高] | 125 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 257 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电气连接 | 德国DT04 |
| 电气连接尺寸 | 4 针脚 |
| 电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
| 电气连接标准 | DT04 |
| 电源电压的比率电压 [%] [最大] | 90.0 % RH |
| 电源电压的比率电压 [%] [最小] | 10.0 % RH |
| 相似产品 | 090G6042 |
| 符合 RoHS | Yes - RoHS ok |
| 脉冲缓冲器 | Yes |
| 规格,关键 | DST P650-3816-C3GB041 |
| 输出信号 | Ratio metric |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.069 千克 |
| 净重 | 0.055 千克 |
| 容积 | 0.097 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616373 |
| Proposition 65 | No significant risk |