Danfoss logo
DST P10B CANopen

压力变送器, DST P10B, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G4150

电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G

产品规格

特性
- 公共针脚 3
+ 供电针脚 2
BUS Pin High (+)Pin 4
BUS Pin Low (-)Pin 5
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description压力传感器
PE,外壳Pin 1
Product lineSensing Solutions
REACH 候选清单物质No
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB 内部 CTR ±FS [%]3.00 % RH
UL 认证No
X-BUS Profil0 - 6 bar & Celsius​
X-BUS Profil version1.0
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称压力变送器
产品类型DST P10B
产品系列传感器
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]100 °C
供电电压 [V] DC [ 最大值 ]32.00 V
最大反应时间 [毫秒]2 ms
最大过载压力 [巴]24.0 bar
最大过载压力 [磅英寸]348 psi
削波等级低-8192.00
削波等级高18841.00
包含电池No
包装方式工业包装
特性
压力 公头/母头外螺纹
压力单元Gauge (relative)
压力范围 [巴] [最低]0.00 bar
压力范围 [巴] [最高]6.00 bar
压力范围 [磅英寸] [最大]87.00 psi
压力范围 [磅英寸] [最小]0.00 psi
压力连接 HEX [毫米]27.0 mm
压力连接尺寸1/4-A
压力连接标准ISO 1179-2
压力连接类型G
外壳材料304L
审批CE 认证
接触液体部件材质304L/316L
故障信号等级32767.00
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量60 pc
比特率,千比特/秒125
温度补偿范围 [°C] [最大]100 °C
温度补偿范围 [°C] [最小]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]100 °C
电气接头颜色Black
电气连接M12 x 1
电气连接尺寸5 针脚
电气连接标准IEC 61076-2-101
相似产品075G1191
脉冲缓冲器No
节点 ID127
输出信号CANopen

一般规格

特性
毛重0.069 千克
净重0.057 千克
容积0.086 公升
特性
EAN/UPC5715162467695
Proposition 65No significant risk