Danfoss logo
Heating cable DEVIsnow 20T - 30T

发热电缆, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 135 m, 供电电压 [V] AC: 400

83902119

电缆类型: 双芯(电缆), 采暖原理: 串联电阻

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD 可用Yes
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionDEVIsnow 20T 135m 400V 2630W
Product line21
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
UNSPSC 代码40101830
Warranty type20-year full service warranty
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品版本Ready-made
产品类型DEVIsnow™ 20T
产品系列发热电缆
供电电压 [V] AC400 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线导体数量3
冷线尺寸 [mm²]1.5 mm²
冷线数量1
冷线类型DTCL
冷线长度 [m]10.0 m
包含电池No
包装宽度 [mm]386 mm
包装深度 [mm]380 mm
包装高度 [mm]142 mm
变形强度 [N]>1500 N
特性
填充材料PEX
外部护套PVC
外部护套颜色黑色
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证UkrTESTEAC
导体绝缘XLPE
工作温度 [°C] [最高]70 °C
应用Cold storeGround ice and snow meltingRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
弯曲直径[mm] [最低]50 mm
拉力强度 [N]450 N
按需剪切
描述DEVIsnow 20T 135m, 2628W, 400
无铅
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]60.9000 Ohm
电缆直径 [mm]7.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
电缆输出 [W/m]20 W/m
电缆长度 [m]135.000 m
认证公司Intertek Semko
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]2630 W
防紫外线
阻燃剂
非工作温度 [°C] [最高]90 °C
鼓上电缆

一般规格

特性
毛重8.92 千克
净重8.831 千克
特性
容积30.363 公升
EAN/UPC5703466187647