189B0156
189B0156
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | Veria QM 100 |
| 产品系列 | 发热地席 |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 元件 IP 防护等级 | IPX7 |
| 冷线 | 是 |
| 冷线导体数量 | 2 |
| 冷线尺寸 [mm²] | 1.0 mm² |
| 冷线数量 | 1 |
| 冷线类型 | DTWB |
特性 | 值 |
|---|---|
| 冷线长度 [m] | 2.3 m |
| 厚度[mm] | 3.50 mm |
| 变形强度 [N] | 600 N |
| 地席宽度 [m] | 0.5 m |
| 地席长度 [m] | 24.00 m |
| 外部护套 | PVDF |
| 外部护套颜色 | 黄色 |
| 审批 | CE 认证 |
| 导体绝缘 | FEP |
| 工作温度 [°C] [最高] | 120 °C |
| 应用 | Floor heating |
| 拉力强度 [N] | 120 N |
| 描述 | Veria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO |
| 覆盖面积 [m²] | 12.00 m² |
| 质保 [年] | 12 |
| 采暖输出 [W] | 1200 W |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 5.93 千克 |
| 净重 | 5.871 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 28.556 公升 |
| EAN/UPC | 5703466206799 |