Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0134

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionVeria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
Product line21
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品类型Veria QM 100
产品系列发热地席
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线是
冷线导体数量2
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
特性
值
冷线长度 [m]2.3 m
厚度[mm]3.50 mm
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
地席长度 [m]4.00 m
外部护套PVDF
外部护套颜色黄色
审批CE 认证
导体绝缘FEP
工作温度 [°C] [最高]120 °C
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述Veria QM 100 200W 230V 2m², 2C GLO
覆盖面积 [m²]2.00 m²
质保 [年]12
采暖输出 [W]200 W

一般规格

特性
值
毛重1.33 千克
净重1.317 千克
特性
值
容积12.825 公升
EAN/UPC5703466206683