能量表, Supercal 5, 供热制冷, 总线, M-Bus
187F8306
Energy calculator
187F8306
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| IP 防护等级 | IP65 |
| Material Description | Supercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [最低] | 250.0 m³/h |
| qp [m³/h] [最高] | 1500.0 m³/h |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品类型 | Supercal 5 |
| 产品系列 | 能量表 |
| 供电类型 | 总线 |
| 安装 | 回水 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用 | 供热制冷 |
| 接口模块插槽 1 | No interface module |
| 描述 | Energy calculator |
| 显示器类型 | LCD |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 环境等级 | E1 / M1 |
| 用于流量计 | SONO3500 CT |
| 直径 [mm] [最低] | 600 mm |
| 直径 [mm] [最高] | 1200 mm |
| 脉冲值电量 [l/pulse] | 10.0 l/pulse |
| 能量单位 | MWh |
| 认证机构 | MID |
| 集成通信 | M-Bus |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.69 千克 |
| 净重 | 0.63 千克 |
| 容积 | 2.414 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691264 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |