Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS16-2000

181H1294

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2000 DP MW
ModelS62-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN150
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重31.2 千克
特性
净重31.2 千克