Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS06-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS06-2000

181H0916

Length [mm]: 2000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU.JACK S43 IS6 L2000 DP PUR
ModelS43-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN200
长度 [mm]2000.0 mm

一般规格

特性
毛重26 千克
特性
净重26 千克