PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500
181H0844
Length [mm]: 1500
181H0844
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品名称 | Accessory |
| 产品类型 | PU Insulation jacket |
| 产品系列 | Heat exchangers |
| 连接 | DN150 |
| 长度 [mm] | 1500.0 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 24 千克 |
| 净重 | 24 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 1413.12 公升 |