Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IS10/16-1000

181H0685

Length [mm]: 1000

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP PUR
ModelS36-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型PU Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]1000.0 mm

一般规格

特性
毛重30.5 千克
特性
净重30.5 千克