Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400

181H0469

Length [mm]: 400

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW
ModelS21/S22-IG10/16-400
Product lineGasketed Heat Exchangers
特性
产品名称Accessory
产品类型MW Insulation jacket
产品系列Heat exchangers
连接DN100
长度 [mm]400.0 mm

一般规格

特性
毛重10 千克
净重10 千克
特性
容积295.433 公升