Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

液位开关, AKS 38, 承插焊

148H3205

连接类型: 承插焊, 机箱防护等级 IP: IP65, 最高工作压力 [bar]: 28

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description浮球开关
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称液位开关
产品描述浮球开关
产品类型AKS 38
产品系列开关和恒温器
产品配件Liq. level switch accessories
最高工作压力 [bar]28.0 bar
最高工作压力 [psig]406 psig
制冷剂(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
包含电池No
包装方式单包装
特性
可维修Liq. level switch spare parts
审批CMIMEACLLC CDC TYSK
机箱防护等级 IPIP65
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
流体组12
温度范围 [°C] [最低]-50 °C
温度范围 [°C] [最高]65 °C
温度范围 [°F] [最大]149 °F
温度范围 [°F] [最小]-58 °F
电气连接尺寸Pg 11
电气连接标准DIN 43650
目录I
连接尺寸 [in]3/4 in
连接标准ASME B 16.11
连接类型承插焊

一般规格

特性
毛重11.318 千克
净重10.896 千克
容积26.391 公升
特性
EAN/UPC5702428242202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm