Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DHW 控制器名称 | PTC2+P |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mixing circuit - control | 温控器 |
| Product line | 67 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 一次侧标称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | Warranty & Service |
| 产品系列 | 户用热力站 |
| 供水温度结构[°C] | 95 °C |
| 包含电池 | No |
| 工作站尺寸类型 | Type 1 |
| 描述 | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 31 千克 |
| 净重 | 30 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |