Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.00 m², 供电电压 [V] AC: 230

140F0466

电缆类型: 双芯(电缆), 地席宽度 [m]: 0.5, 地席长度 [m]: 2

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
Product line21
Warranty type20-year full service warranty
产品类型DEVImat™ 150T + DISPLAY
产品系列Sets heating elements
供电电压 [V] AC230 V
元件 IP 防护等级IPX7
冷线
冷线尺寸 [mm²]1.0 mm²
冷线数量1
冷线类型DTWB
包含电池No
变形强度 [N]600 N
地席宽度 [m]0.5 m
地席输出 [W/m²]150 W/m²
特性
地席长度 [m]2.00 m
外部护套PVDF
安装温度 [°C] [最低]-5 °C
审批CE 认证
导体绝缘FEP
应用Floor heating
拉力强度 [N]120 N
描述DEVImat 150T 1m² 230V 150W + Display
电缆屏幕铝箔 100%
电缆电阻 [Ohm]356.4000 Ohm
电缆直径 [mm]3.0 mm
电缆类型双芯(电缆)
覆盖面积 [m²]1.00 m²
设定附件DEVIreg™ Display Connect
质保 [年]20
采暖原理串联电阻
采暖输出 [W]150 W

一般规格

特性
毛重1.285 千克
净重1.003 千克
特性
容积12.825 公升
EAN/UPC5703466253373