涡旋压缩机, DSH184A4ALC
120H1223
制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装
建议更换: 120H1562
120H1223
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| IDV | Yes |
| IP 防护等级 | IP54 (带有电缆封套) |
| Material Description | 涡旋压缩机 DSH184A4ALC |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 38.6 A |
| Model number | DSH184A4ALC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 27.6 A |
| SCIP 卷宗产品名称 | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| SCIP 卷宗编号 | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | Scroll compressor DSH |
| 产品类型 | DSH184 |
| 产品系列 | Hermetic compressors |
| 低侧卷 | 13.9 L |
| 低压仪表接口 | Schrader |
| 充油量 [升] | 3.60 L |
| 最大低侧TS | 55.0 °C |
| 最大工作电流 [MOC] | 36 A |
| 最大高侧TS | 150.0 °C |
| 最小低测TS | -35.0 °C |
| 最小高侧TS | -35.0 °C |
| 分段使用 | 空调 |
| 制冷剂(s) | R410AR452BR454B |
| 制冷剂充注量 [kg] [Max] | 10.00 kg |
| 包含电池 | No |
| 包装数量 | 8 |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 压缩机电源 [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| 吸气管接口高度 [毫米] | 300 mm |
| 吸气连接尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 吸气连接材料 | - |
| 吸气连接管道尺寸 [in] | 1-3/8 in |
| 品牌技术 | 涡旋压缩机 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 堵转电流 | 197 A |
| 安装扭矩 [Nm] | 15.00 N-m |
| 安装标准 | ODF |
| 审批 | CE 认证ULUKCA |
| 容量控制 | 固定速度 |
| 总高度 [mm] | 555.0 mm |
特性 | 值 |
|---|---|
| 技术 | 涡旋 |
| 排气容积 [立方厘米] | 170.30 cm³ |
| 排气接口高度 [毫米] | 525 mm |
| 排气角阀 | 8560234 |
| 排气连接尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气连接管道尺寸 [in] | 7/8 in |
| 排气阀 [Nm] | 50 N-m |
| 接地扭矩 [Nm] | 2.00 N-m |
| 描述 | DSH184-4 (Old) |
| 提供安装套件 | 安装套件(含垫环、螺栓、螺帽、护套和垫圈) |
| 提供的油啊 | 初始油冲注 |
| 提供说明 | 安装指导 |
| 旋转速度(50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| 旋转速度(60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| 替换代码 | 120H1562 |
| 标称电压低值(50Hz) [V] | 380 V |
| 标称电压低值(60Hz)[V] | 460 V |
| 标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
| 标称电压高值,60 Hz [伏] | 460 V |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| 每小时启动次数 [Max] | 12 |
| 油 | 160SZ |
| 油平衡 | 1-3/4'' 旋锁阀 |
| 测试低压 [bar] [Max] | 33.3 bar |
| 测试压差 [bar] [Max] | 37 bar |
| 测试高压 [bar] [Max] | 48.7 bar |
| 液体喷射 | 编号 |
| 燃油型号 | POE |
| 电压范围低值(50Hz [V] | 342 V |
| 电压范围低值(60Hz)[V] | 414 V |
| 电压范围高值,60 Hz [伏] | 506 V |
| 电压范围高值(50Hz)[V] | 457 V |
| 电机保护 | 内置过载保护器 |
| 电源扭矩 [Nm] | 3.00 N-m |
| 电源连接 | 螺钉4.8 mm |
| 直径 [mm] | 243 mm |
| 相位 | 3 |
| 相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] | 0.83 Ohm |
| 视液镜安装 | 螺纹 |
| 粘度 [cP] | 32.0 cP |
| 系列 | DSH |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| 节能器 | 编号 |
| 连接类型 | 铜焊 |
| 配置代码 | 单机 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 高压仪表接口 | 无 |
| 高压侧卷 | 0.7 L |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 76.12 千克 |
| 净重 | 71.5 千克 |
| 容积 | 0.097 立方公尺 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |