Danfoss logo
DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

涡旋压缩机, DSH184A4ALD

120H1562

制冷剂(s): R452B; R410A; R454B, 分段使用: 空调, 压缩机电源 [V]: 380-415/3/50 460/3/60, 包装方式: 工业包装
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
Material Description压缩机
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC38.6 A
Model numberDSH184A4ALD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA27.6 A
SCIP 卷宗产品名称CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
SCIP 卷宗编号bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称Scroll compressor DSH
产品类型DSH184
产品系列Hermetic compressors
低侧卷13.9 L
低压仪表接口Schrader
充油量 [升]3.60 L
最大低侧TS55.0 °C
最大工作电流 [MOC]36 A
最大高侧TS150.0 °C
最小低测TS-35.0 °C
最小高侧TS-35.0 °C
分段使用空调
制冷剂(s)R410AR452BR454B
制冷剂充注量 [kg] [Max]10.00 kg
包含电池No
包装数量8
包装方式工业包装
压缩机电源 [V]380-415/3/50 460/3/60
吸气管接口高度 [毫米]300 mm
吸气连接尺寸 [in]1-3/8 in
吸气连接材料-
吸气连接管道尺寸 [in]1-3/8 in
品牌技术涡旋压缩机
在 WEEE 范围内No
堵转电流197 A
安装扭矩 [Nm]15.00 N-m
安装标准ODF
特性
审批CE 认证ULUKCA
容量控制固定速度
总高度 [mm]555.0 mm
技术涡旋
排气容积 [立方厘米]170.30 cm³
排气接口高度 [毫米]525 mm
排气角阀8560234
排气连接尺寸 [in]7/8 in
排气连接管道尺寸 [in]7/8 in
排气阀 [Nm]50 N-m
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSH184-4
旋转速度(50Hz [rpm]2900 rpm
旋转速度(60Hz [rpm]3500 rpm
标称电压低值(50Hz) [V]380 V
标称电压低值(60Hz)[V]460 V
标称电压高值,50 Hz [伏]415 V
标称电压高值,60 Hz [伏]460 V
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
每小时启动次数 [Max]12
160SZ
油平衡1-3/4'' 旋锁阀
测试低压 [bar] [Max]33.3 bar
测试压差 [bar] [Max]37 bar
测试高压 [bar] [Max]48.7 bar
液体喷射编号
燃油型号POE
电压范围低值(50Hz [V]342 V
电压范围低值(60Hz)[V]414 V
电压范围高值,60 Hz [伏]506 V
电压范围高值(50Hz)[V]457 V
电机保护内置过载保护器
电源扭矩 [Nm]3.00 N-m
电源连接螺钉4.8 mm
直径 [mm]243 mm
相位3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm]0.83 Ohm
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
频率 [Hz]50/60
颜色蓝色
高压仪表接口
高压侧卷0.7 L

一般规格

特性
毛重76.12 千克
净重73.62 千克
容积0.1 立方公尺
特性
EAN/UPC5702424067502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm