Danfoss logo
AK-PC 772A

机组控制器, AK-PC 772

080Z0200

功能: 机组带增压器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RS232; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

建议更换: 080Z0201

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
I/O 接头,最大120 pc
Material Description控制器
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称机组控制器
产品特点CO2 兼容冷凝器错误监控包含外部通信热量回收功能负荷限制夜间回置P0 优化泵控制器三通阀控制
产品类型AK-PC 772
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品语言捷克文丹麦文荷兰文英文芬兰文法文德文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文
供电电压 [V] AC24 V
供电电压[V] DC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机安全信号数目6 pc
最大压缩机数目5 pc
最大扩展模块数目11 pc
最大风扇数目4 pc
冷凝器控制类型温度
前端显示屏编号
功耗 [VA]8.0 VA
特性
值
功能机组带增压器
包装方式单包装
压缩机容量模式步进/速度
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus
容量控制模式PI
容量控制输入压力
应用程序领域能量控制
控制器类型机组控制器
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示屏 - 选配AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
更多信息CO2/ CO2
模拟输入 (AI) [pc]11 pc
每包数量1 pc
油管理平衡形式
编程工具AK-ST 500
通信类型LON RS485RS232
附加压力开关输入,最大1 pc
附加恒温器输入,最大1 pc
附加报警输入,最大10 pc
附加模拟输入,最大1 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式PI

一般规格

特性
值
毛重0.941 千克
净重0.645 千克
特性
值
容积6.248 公升
EAN/UPC5702428838108