Danfoss logo
AK-PC 772A

机组控制器, AK-PC 772A

080Z0201

功能: 跨临界迷你增压器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: RJ11 (CAN) 至显示屏; RS232; LON RS485, 包装方式: 单包装, 每包数量: 1

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
I/O 接头,最大120 pc
Material DescriptionAK-PC 772A Pack Controller
PFAS 含量 [ 是 / 否 ]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 卷宗产品名称AK-PC-7XX-651A-351
SCIP 卷宗编号199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品名称机组控制器
产品特点CO2 兼容包含外部通信浮动冷凝器压力热量回收功能负荷限制夜间回置P0 优化泵控制器
产品类型AK-PC 772A
产品系列压缩机/冷凝器控制
产品语言捷克文丹麦文荷兰文英文芬兰文法文德文意大利文波兰文葡萄牙文俄文西班牙文
产品配件Electron. control accessories
供电电压 [V] AC24 V
供电电压[V] DC24 V
其他 RoHS 文档EAEU RoHS
最大压缩机安全信号数目6 pc
最大压缩机数目5 pc
最大扩展模块数目11 pc
最大风扇数目4 pc
冷凝器控制类型温度
分部25
特性
值
前端显示屏编号
功耗 [VA]8.0 VA
功能跨临界迷你增压器
包含电池No
包装方式单包装
压缩机容量模式步进/速度
可维修编号
审批CE 认证C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus
容量控制模式PI
容量控制输入压力
应用程序领域能量控制
控制器类型机组控制器
数字输出 (DO) [pc]8 pc
显示屏 - 选配EKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
更多信息跨临界速度,速度,CO2,HP,HR
模拟输入 (AI) [pc]11 pc
每包数量1 pc
编程工具AK-ST 500
通信类型RJ11 (CAN) 至显示屏LON RS485RS232USB-B to PC
附加 PI 控制器,最大1 pc
附加压力开关输入,最大1 pc
附加恒温器输入,最大1 pc
附加报警输入,最大10 pc
附加模拟输入,最大1 pc
频率 [Hz]50/60 Hz
风扇容量控制步进/速度
风扇控制模式PI

一般规格

特性
值
毛重0.953 千克
净重0.645 千克
容积6.248 公升
特性
值
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm