Danfoss logo
可调节感温包绑扎带, 最大直径 50 mm 套管-product-details

可调节感温包绑扎带, 最大直径 50 mm 套管

068U3527

类型名称: 可调节感温包绑扎带, 用于产品评论: 最大直径 50 mm 套管, 用于产品评论: 最大直径 50 mm 套管, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 45

产品规格

特性
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAccessory 0.4mm bulb strap I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称可调节的灯带
产品类型附件
特性
产品系列TXV accessories
包含电池No
包装方式工业包装
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量45 pc
用于产品T 2TE 2TR 6TU
用于产品评论最大直径 50 mm 套管
类型名称可调节感温包绑扎带

一般规格

特性
毛重0.026 千克
净重0.024 千克
特性
容积0.066 公升
EAN/UPC5715162489291