Danfoss logo
Spare part, 018F Coil Type B

备件, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 线圈类型 B, 电缆插头

042N1256

产品类型: 备件, 用于产品: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z 线圈类型 B, 类型名称: 电缆插头, 电缆插头

产品规格

特性
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description终端盒
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称电缆插头
产品类型备件
产品系列电磁线圈配件
供电电压 [V] AC250 V
供电电压 [V] DC250.00 V
最大工作电流 [安培]16.00 A
包含电池No
包装方式多包装
垫片形式
垫片材料Silicone
审批CE 认证
导线尺寸,最大 [平方毫米]1.5 mm²
接线盒材料PA66 + 25%GF
特性
机箱防护等级 IPIP67
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量100 pc
环境温度范围 [°C] [最低]-40 °C
环境温度范围 [°C] [最高]125 °C
环境温度范围 [°F] [最大]257 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
用于产品018F Coil Type B018Z 线圈类型 B042N Coil Type B
电气连接形式形式 A
电气连接标准DIN EN 175301-803A
电缆支架材料PA6 + 20% GF
电缆直径 [mm] [最大值]9.0 mm
电缆直径 [毫米] [最小]4.0 mm
电缆直径 [英寸] [最大]0.35 in
电缆直径 [英寸] [最小]0.16 in
类型名称电缆插头
触点2 + PE
触点最大电阻 [毫欧姆]15 mOhm
阀体类型不透明
颜色灰色

一般规格

特性
毛重26 公克
净重25 公克
特性
容积0.034 公升
EAN/UPC5715162295557