Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

电磁阀, EVR 6, 1 m³/h, 功能: 常闭

032L1209

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 阀体材料: 黄铜, 最高工作压力 [bar]: 45.2, 手动操作选项: 编号, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv值 [gal/min]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [立方米/小时]1.000 m³/h
Material Description新电磁阀 EVR 6 ODF 钎焊1/2in复合包装12
MWP [bar] PED 兼容49 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称EVR 2-8/EVO 100-102
SCIP 卷宗编号52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
UL 认证Yes
UL 认证制冷剂R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品名称电磁阀
产品类型EVR 6
产品系列电磁阀
产品配件电磁阀配件
介质温度范围 [°C] [最低]-40 °C
介质温度范围 [°C] [最高]105 °C
介质温度范围 [°F] [最大]221 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-40 °F
介质温度范围注释Defrost max 130°C/265°F
最大工作压差 [bar/psi]Coil Dependent
最大开启压差 [巴] 10W 交流38 bar
最大开启压差 [巴] 20W 直流28 bar
最大开启压差 [巴] 线圈 BJ/BX38 bar
最大开启压差 [磅英寸] 10W 交流550 psi
最大开启压差 [磅英寸] 20W 直流406 psi
最大开启压差 [磅英寸] 线圈 BJ/BX550 psi
最小开启压差 [巴]0.030 bar
特性
值
最小开启压差 [磅英寸]0.440 psi
最高工作压力 [bar]45.2 bar
最高工作压力 [psig]655 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
功能常闭
包含电池No
包装方式多包装
可维修电磁阀备件
审批EACUAUL
手动操作选项编号
方向直通型
欧盟 RoHS 豁免条款6(a)6(c)
每包数量12 pc
流体组12
流口尺寸 [毫米]6.00 mm
润滑剂兼容性ABMOPAGPAOPOEPVE
环境温度-40 - 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大]175 °F
环境温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录Art. 4, par. 3
相似产品032L7308
类型名称电磁阀,焊接
线圈编号
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
阀体材料黄铜
阀门操作伺服膜片
零件计划名称EVR
驱动器系统 [毫米]13.5 mm

一般规格

特性
值
毛重0.238 千克
净重0.19 千克
容积0.924 公升
特性
值
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm