电磁阀, EVRA 20
032F622331
功能: 常闭, 进口接口类型: 法兰, 出口接口类型: 法兰, 手动操作选项: 编号, Cv值 [gal/min]: 5.2, Kv 值 [立方米/小时]: 4.5
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: EVRA / EVRAT
032F622331
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv值 [gal/min] | 5.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Kv 值 [立方米/小时] | 4.500 m³/h |
| Material Description | 电磁阀 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | EVRA EVRAT |
| SCIP 卷宗编号 | d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365 |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| 产品名称 | 电磁阀 |
| 产品类型 | EVRA 20 |
| 产品系列 | 电磁阀 |
| 产品配件 | 法兰电磁阀配件 |
| 介质温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
| 介质温度范围 [°C] [最高] | 105 °C |
| 介质温度范围 [°F] [最大] | 221 °F |
| 介质温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 介质温度范围注释 | 除霜最高 130°C/265°F |
| 最大开启压差 [巴] 10W 交流 | 21 bar |
| 最大开启压差 [巴] 20W 直流 | 13 bar |
| 最小开启压差 [巴] | 0.050 bar |
| 最小开启压差 [磅英寸] | 0.720 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 42.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 610 psig |
| 出口接口类型 | 法兰 |
| 制冷剂(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| 功耗 | 10 W |
| 功能 | 常闭 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 可维修 | 电磁阀备件 |
| 审批 | EACLLC CDC TYSK |
| 手动操作选项 | 编号 |
| 方向 | 直通型 |
| 机箱防护等级 IP | IP67 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(a)6(c) |
| 每包数量 | 1 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 20.00 mm |
| 流向指示仪 | 带单向箭头压花 |
| 环境温度 | -40 - 80 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大] | 175 °F |
| 环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 电源电压 [伏] 交流 [最大] | 230 V |
| 电源电压 [伏] 交流 [最小] | 220 V |
| 电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
| 电源电压 50Hz 最小 [伏] | 220 V |
| 类型名称 | 电磁阀 |
| 线圈 | 是 |
| 线圈类型 | BE230AS |
| 线圈连接 | 接线盒 |
| 进口接口类型 | 法兰 |
| 阀体材料 | 铸铁 |
| 阀门操作 | 伺服膜片 |
| 零件计划名称 | EVRA / EVRAT |
| 频率 [Hz] | 50 Hz |
| 风扇功耗 50Hz [瓦] | 12.0 W |
| 驱动器系统 [毫米] | 13.5 mm |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 2.99 千克 |
| 净重 | 2.742 千克 |
| 容积 | 6.248 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422178385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |